![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-067570-WEB-R.jpg)
Commande filaire BUS KNX Céliane avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'1 plaque Céliane et d'un support Batibox - blanc
Céliane
LEGRAND
Commande filaire BUS KNX Céliane avec 4 touches à 4 appuis à équiper d'1 plaque Céliane et d'un support Batibox - blanc
REF. 067570
EAN.
3414970307897
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 4 |
Nombre de touches | 4 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Oui |
---|---|
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Documentation
6 documents
Guide technique
Notice
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
1 document
Agrément
KNX EIB-11/11093/13
(0.21 Mo)
2 documents
Logiciel & Firmware
Logiciel & Firmware
SÉLECTIONNER UNE ACTION