Aller au contenu principal
Logo print

Commande double d'éclairage sans fil dooxie with Netatmo

dooxie with Netatmo LEGRAND

Commande double d'éclairage sans fil dooxie with Netatmo

REF. 600188 EAN. 3414971044685
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Oui
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 4
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP40
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Pile non-rechargeable
Largeur 87 mm
Hauteur 87 mm
Profondeur 12 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Aluminium
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Pilotable à la voix Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Connectable par box Internet Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Programmable Oui

Documentation

1 document
Notice
LE10957AA.pdf pdf (0.33 Mo)
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_706886 (0.58 Mo)
Agrément
Agrément
Agrément
NF-NF012_2096 (0.95 Mo)