![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-330751-WEB-F.jpg)
Colour video handset additional internal unit with internal automatic power supply and 7” colour display
-
BTICINO
Colour video handset additional internal unit with internal automatic power supply and 7” colour display
REF. 330751
EAN.
8005543573839
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système multifilaire |
Mode de pose | Saillie |
Matériau | Plastique |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Non |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Non |
Mains libres | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Taille de l'écran | 177.8 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Type d'interface | Autre |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Avec écran tactile | Non |
Largeur | 235 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 41 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Courant d'alimentation | 0.1-0.2 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 10 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Nombre maximum d'écrans additionnels | 5 |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 12 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Objet connecté | Non |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION