Aller au contenu principal
Logo print

Colonnette universelle 2 compartiments hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003

- LEGRAND

Colonnette universelle 2 compartiments hauteur 0,68m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003

REF. 653123 EAN. 3414971195394
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Forme de colonne Carré
Modèle Des deux côtés
Précâblé Non
Ajustable Non
Compensation de hauteur 0 mm
Hauteur de colonne 680-680 mm
Nombre de parties supérieures utilisables 2
Largeur de la partie supérieure 80 mm
Type de fixation Visser
Déplaçable Non
Adapté à un montage au plafond Non
Montage au sol Oui
Entrée de câble Au-dessus
Profil continu Oui
Matériau de la colonne d'installation Aluminium
Qualité du matériau de la colonne d'installation Autre
Matériau de la colonne d'installation sans halogène Oui
Surface de la colonne Autre
Couleur de la colonne Blanc
Numéro RAL de la colonne 9003
Matériau de la partie supérieure Aluminium
Qualité du matériau de la partie supérieure Autre
Matériau de la partie supérieure sans halogène Oui
Surface de la partie supérieure Autre
Couleur de la partie supérieure Blanc
Numéro RAL de la partie supérieure 9003
Nombre de cloisons 1
Section transversale utile 12340 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Notice
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
Fiche technique
F02786FR_06.pdf pdf (3.74 Mo)
1 document
Fichier autocad
3D_LG-653123.stp ifc (7.34 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)