![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653124-WEB-L.jpg)
Colonnette Universelle 2 compartiments 2 faces. En Aluminium. 0,68m
-
LEGRAND
Colonnette Universelle 2 compartiments 2 faces. En Aluminium. 0,68m
REF. 653124
EAN.
3414971195400
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Non |
Compensation de hauteur | 0 mm |
Hauteur de colonne | 680-680 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Non |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Oui |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 12340 mm² |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION