![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653133-WEB-L.jpg)
Colonne universelle 2 compartiments hauteur 3,92m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003
-
LEGRAND
Colonne universelle 2 compartiments hauteur 3,92m couvercle et corps en alu - blanc RAL9003
REF. 653133
EAN.
3414971195455
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Carré |
---|---|
Modèle | Des deux côtés |
Précâblé | Non |
Ajustable | Oui |
Compensation de hauteur | 1280 mm |
Hauteur de colonne | 4020-5300 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 2 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus/en dessous |
Profil continu | Non |
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
---|---|
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Autre |
Couleur de la colonne | Blanc |
Numéro RAL de la colonne | 9003 |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Autre |
Couleur de la partie supérieure | Blanc |
Numéro RAL de la partie supérieure | 9003 |
Nombre de cloisons | 1 |
Section transversale utile | 12340 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION