![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653111-WEB-L.jpg)
Colonne 1 compartiment, 1 face. Corps et couvercle en aluminium. 2,7m à 3,9m. En Aluminium
-
LEGRAND
Colonne 1 compartiment, 1 face. Corps et couvercle en aluminium. 2,7m à 3,9m. En Aluminium
REF. 653111
EAN.
3414971195318
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Forme de colonne | Rectangulaire |
---|---|
Modèle | D’un seul côté |
Précâblé | Non |
Ajustable | Oui |
Compensation de hauteur | 1280 mm |
Hauteur de colonne | 2770-4050 mm |
Nombre de parties supérieures utilisables | 1 |
Largeur de la partie supérieure | 80 mm |
Type de fixation | Visser |
Déplaçable | Non |
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Montage au sol | Oui |
Entrée de câble | Au-dessus |
Profil continu | Non |
---|---|
Matériau de la colonne d'installation | Aluminium |
Qualité du matériau de la colonne d'installation | Autre |
Matériau de la colonne d'installation sans halogène | Oui |
Surface de la colonne | Anodisé/oxydé |
Couleur de la colonne | Autre |
Matériau de la partie supérieure | Aluminium |
Qualité du matériau de la partie supérieure | Autre |
Matériau de la partie supérieure sans halogène | Oui |
Surface de la partie supérieure | Anodisé/oxydé |
Couleur de la partie supérieure | Autre |
Nombre de cloisons | 0 |
Section transversale utile | 6900 mm² |
Documentation
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION