Aller au contenu principal
Logo print

Collier Colring largeur 3,5mm - longueur 280mm - sachet de 100 pièces - incolore

Colring LEGRAND

Collier Colring largeur 3,5mm - longueur 280mm - sachet de 100 pièces - incolore

REF. 031825 EAN. 3245060318253

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...

Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 3.5 mm
Longueur de bande 280 mm
Epaisseur de bande 1.3 mm
Résistance min. à la traction 130 N
Température de fonctionnement -15-75 °C
Température de montage -10-40 °C
Modèle Crantage intérieur
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 Non
Sans halogène Oui
Couleur Incolore
Transparent Oui
Champ d'inscription Sans
Fermeture amovible Non
Type de fixation Sans
Homologation UL Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00280FR-08.pdf pdf (0.43 Mo)
Fiche technique
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)