![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031821-LEGRAND-1000.jpg)
Collier Colring largeur 2,4mm - longueur 140mm - sachet de 100 pièces - incolore
Colring
LEGRAND
Collier Colring largeur 2,4mm - longueur 140mm - sachet de 100 pièces - incolore
REF. 031821
EAN.
3245060318215
Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles, adapté aux applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport...
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 2.4 mm |
---|---|
Longueur de bande | 140 mm |
Epaisseur de bande | 1.1 mm |
Résistance min. à la traction | 80 N |
Température de fonctionnement | -15-75 °C |
Température de montage | -10-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Incolore |
Transparent | Oui |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION