![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032048-LEGRAND-1000.jpg)
Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 810mm
Colring
LEGRAND
Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 810mm
REF. 032048
EAN.
3245060320485
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 9 mm |
---|---|
Longueur de bande | 810 mm |
Epaisseur de bande | 2 mm |
Résistance min. à la traction | 770 N |
Température de fonctionnement | -15-75 °C |
Température de montage | -10-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Incolore |
Transparent | Oui |
Fluorescent | Non |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION