![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/032040-LEGRAND-1000.jpg)
Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 360mm
Colring
LEGRAND
Collier Colring incolore à denture intérieure largeur 3,5mm et longueur à plat 360mm
REF. 032040
EAN.
3245060320409
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 3.5 mm |
---|---|
Longueur de bande | 360 mm |
Epaisseur de bande | 1.5 mm |
Résistance min. à la traction | 130 N |
Température de fonctionnement | -40-75 °C |
Température de montage | -10-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Incolore |
Transparent | Oui |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
UL recogn cULus-20160112-E212478
(0.77 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION