![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080107-LEGRAND-1000.jpg)
Colle pour boîtes Batibox multimatériaux
Batibox
LEGRAND
Colle pour boîtes Batibox multimatériaux
REF. 080107
EAN.
3245060801076
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Application | Autre |
---|---|
Couleur | Autre |
Prêt à l'emploi | Oui |
Emballage | Cartouche |
Avec pinceau | Non |
Contenu | 310 ml |
---|---|
Largeur | 49 mm |
Hauteur | 224.8 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | 5-25 °C |
Documentation
1 document
Notice
3 documents
Fiche de sécurité
Fiche de sécurité
Fiche de sécurité
SÉLECTIONNER UNE ACTION