![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-646240-WEB-R1.jpg)
Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08
Linkeo
LEGRAND
Coffret vertical Linkeo 19pouces pour applications tertiaire de proximité 3U+1U 569x538x158mm livré monté IP20 IK08
REF. 646240
EAN.
3414971599123
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Niveau de montage | Avant et arrière |
---|---|
Modèle | Avec cadre fixe |
Finition de la barre profilée | En forme de L |
Nombre de portes | 1 |
Type d'aération | Passif |
Largeur | 538 mm |
Hauteur | 569 mm |
Profondeur | 158 mm |
Dimension (modulaire) | 482,6 mm (19 pouces) |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 3 |
Capacité de charge max. | 12 kg |
Avec tôle de toit | Oui |
Avec mise à la terre | Oui |
---|---|
Avec porte frontale | Oui |
Avec parois latérales | Oui |
Démontable | Non |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7016 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Equipé d'une porte ou couvercle | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION