![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059660-WEB-R.jpg)
COFFRET PRISE RAIL+INT 2P+T 16A 110V IP55/67
LEGRAND
COFFRET PRISE RAIL+INT 2P+T 16A 110V IP55/67
REF. 059660
EAN.
3245060596606
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A3p230V |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 370 mm |
Largeur | 140 mm |
Profondeur | 151 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION