Aller au contenu principal
Logo print

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035

Marina LEGRAND

Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 500x400x206mm - RAL7035

REF. 036252 EAN. 3245060362522
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Saillie
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Unique
Couvercle/porte transparent(e) Non
Avec serrure Oui
Hauteur 500 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 200 mm
Profondeur d'encastrement 205 mm
Profondeur intérieure 178 mm
Epaisseur de matériau du boîtier 2.5 mm
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 2.8 mm
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0
Possibilité de montage en saillie Non
Matériau du boîtier/corps Plastique
Type de traitement de la surface Non traité
Avec cadre/support de montage Non
Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
Adapté à un parafoudre Oui
Classe de protection (IP) IP66
Classe de protection II
Résistance aux chocs (IK) IK10
Maintien de fonction Sans

Documentation

5 documents
Guide technique
Fiche technique
F00635FR-04.pdf pdf (3.05 Mo)
Fiche technique
F00635EN-04.pdf pdf (3.02 Mo)
Guide technique
Notice
LE08303AA-01.pdf pdf (1.32 Mo)
1 document
Fichier autocad
036252.dwg dwg (0.16 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-FR 716848 (0.38 Mo)