![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-601996-WEB-R.jpg)
Coffret Plexo3 étanche IP65 6 modules sans bornier
Plexo³
LEGRAND
Coffret Plexo3 étanche IP65 6 modules sans bornier
REF. 601996
EAN.
3245066019963
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 6 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 111.6 mm |
Hauteur d'encastrement | 196 mm |
Largeur d'encastrement | 160 mm |
Profondeur intérieure | 48.5 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Hauteur | 200 mm |
Largeur | 164 mm |
Profondeur | 115.6 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 6 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-55 °C |
Temperature de stockage | -15-55 °C |
Sans halogène | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION