![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413218-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ45
Drivia
LEGRAND
Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 4 prises RJ45
REF. 413218
EAN.
3245064132183
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type | Autre |
---|---|
Nombre de ports RJ45 | 4 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 2 |
Nombre de cordons de brassage | 1 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
Nombre de prises de courant | 4 |
---|---|
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
3 documents
Agrément
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION