Aller au contenu principal
Logo print

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur

Hypra LEGRAND

Coffret monoprise Hypra IP66/67-55 - 1 prise 3P+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur

REF. 059669 EAN. 3245060596699
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Prise CEE - 16 A Sans
Prise CEE - 32 A Sans
Prise CEE - 63 A 1x63A xp xxxV
Prise CEE - 125A Sans
Nombre de prises avec contact de terre 1
Protection Commutateur LS
Disjoncteur différentiel Sans
Nombre de disjoncteurs 0
Matériau du boîtier/corps Plastique
Possibilité d'alimentation/de raccordement Autre
Diamètre entrée de câble M32
Manipulation Montage mural
Classe de protection (IP) IP67
Finition militaire Non
Couleur Gris
Hauteur 470 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 204 mm

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00122EN-09.pdf pdf (1.35 Mo)
Fiche technique
F00122FR-09.pdf pdf (1.18 Mo)
1 document
Fichier autocad
059669.dwg dwg (0.34 Mo)