![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059209-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur
Hypra
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 16A 380V~ à 415V~ 3P+T et 1 interrupteur
REF. 059209
EAN.
3245060592097
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 230 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 151 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION