![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/059225_pw_94317.jpg)
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
Hypra
LEGRAND
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 63A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
REF. 059285
EAN.
3245060592851
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | 1x63A5p400V |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 470 mm |
Largeur | 160 mm |
Profondeur | 204 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION