Aller au contenu principal
Logo print

COFFRET ENCASTRE PLASTIQUE 4R 18M PORTE BLANCHE BORNIERS TERRE + NEUTRE

LEGRAND

COFFRET ENCASTRE PLASTIQUE 4R 18M PORTE BLANCHE BORNIERS TERRE + NEUTRE

REF. 401769 EAN. 3414970336200
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 4
Largeur en nombre de modules 18
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Fermé
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 91 mm
Hauteur d'encastrement 756 mm
Largeur d'encastrement 436 mm
Profondeur intérieure 91 mm
Borne de mise à la terre Oui
Borne à conducteur neutre Oui
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 800 mm
Largeur 493 mm
Profondeur 111 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 72
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Notice
LE06868AA.pdf pdf (1.06 Mo)
Fiche technique
F01895EN-06.pdf pdf (2.12 Mo)
Fiche technique
F01895EN-03.pdf pdf (2.1 Mo)
Fiche technique
F01895FR-06.pdf pdf (2.13 Mo)
Fiche technique
F01895FR-03.pdf pdf (2.1 Mo)
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-2015-204-V1-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément
LOVAG-IT18.019 (1.04 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-19045 (0.15 Mo)