![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-401758-WEB-R.jpg)
COFFRET ENCASTRE PLASTIQUE 3R 18M PORTE TRANSPARENTE BORNIERS TERRE + NEUTRE
LEGRAND
COFFRET ENCASTRE PLASTIQUE 3R 18M PORTE TRANSPARENTE BORNIERS TERRE + NEUTRE
REF. 401758
EAN.
3414970336156
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 3 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 91 mm |
Hauteur d'encastrement | 606 mm |
Largeur d'encastrement | 436 mm |
Profondeur intérieure | 91 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Oui |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 650 mm |
Largeur | 493 mm |
Profondeur | 111 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
LOVAG-IT18.019
(1.04 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-19045
(0.15 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION