Aller au contenu principal
Logo print

Coffret encastré 2x12m porte blanche sans bornier mur maçonnerie

Practibox S LEGRAND

Coffret encastré 2x12m porte blanche sans bornier mur maçonnerie

REF. 135002 EAN. 3414971177321
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Mode de pose Encastré
Nombres de rangées 2
Largeur en nombre de modules 12
Type de couverture Porte
Finition du couvercle Avec échancrure
Type de porte Simple
Couvercle/porte transparent(e) Non
Porte pour transmission du signal Oui
Avec serrure Oui
Type de fermeture Cylindre
Matériau du boîtier/corps Plastique
Profondeur d'encastrement 72 mm
Hauteur d'encastrement 381 mm
Largeur d'encastrement 324 mm
Profondeur intérieure 72 mm
Borne de mise à la terre Non
Borne à conducteur neutre Non
Rail DIN Oui
Avec cadre/support de montage Non
Possibilité de montage en saillie Oui
Finition CEM Non
Couleur Blanc
Numéro RAL 9003
Classe de protection (IP) IP40
Hauteur 385 mm
Largeur 328 mm
Profondeur 103 mm
Capacité du tableau (en nombre de modules) 24
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé de visière de protection antipluie Non

Documentation

5 documents
Fiche technique
F02564EN_04.pdf pdf (0.99 Mo)
Fiche technique
F02564EN_04.pdf pdf (0.99 Mo)
Notice
LE10835AA.pdf pdf (3.9 Mo)
Fiche technique
F02564FR_04.pdf pdf (0.96 Mo)
Fiche technique
F02564FR_04.pdf pdf (0.96 Mo)
1 document
Fichier autocad
135002.dwg dwg (1.63 Mo)
5 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00539-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Agrément
Agrément
LOVAG-IT 22.008 (1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 22.007 (1.02 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.173 (4.97 Mo)