![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/001522_pw_92021.jpg)
Coffret encastré 1 rangée 24+4 modules, classe II, IP40 IK07
-
LEGRAND
Coffret encastré 1 rangée 24+4 modules, classe II, IP40 IK07
REF. 001522
EAN.
3245060015220
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Nombres de rangées | 2 |
Largeur en nombre de modules | 12 |
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de fermeture | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 87 mm |
Hauteur d'encastrement | 426 mm |
Largeur d'encastrement | 326 mm |
Profondeur intérieure | 47.5 mm |
Borne de mise à la terre | Oui |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Hauteur | 430 mm |
Largeur | 330 mm |
Profondeur | 90 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 24 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
3 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
NF-60047413B
(0.07 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 16.040
(1.35 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION