![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-057225-WEB-R.jpg)
COFFRET ENCAST.16A 3P+T 400V 55
LEGRAND
COFFRET ENCAST.16A 3P+T 400V 55
REF. 057225
EAN.
3245060572259
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 16 A |
---|---|
Tension selon EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rouge |
Nombre de pôles | 3 |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Gris |
Numéro RAL | 742 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Type de construction | Pose du connecteur en surface |
Inverseur de phase | Non |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Largeur | 125 mm |
---|---|
Hauteur | 220 mm |
Profondeur | 129 mm |
Profondeur d'encastrement | 10 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-40 °C |
Temperature de stockage | -35-60 °C |
Type de tension | AC |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION