COFFRET ENCAST.16A 2P+T 230V 55
LEGRAND
COFFRET ENCAST.16A 2P+T 230V 55
REF. 057221
EAN.
3245060572211
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Type de raccordement au secteur | Autre |
Manipulation | Encastré |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 220 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 128 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION