![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401815-LEGRAND.jpg)
Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 3 rangées
XL³
LEGRAND
Coffret distribution isolant XL³160 tout modulaire avec espace dédié pour kit de branchement - 3 rangées
REF. 401815
EAN.
3245064018159
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 4 |
Largeur en nombre de modules | 24 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 170 mm |
Profondeur intérieure | 147 mm |
Rail DIN | Oui |
---|---|
Avec cadre/support de montage | Oui |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Hauteur | 900 mm |
Largeur | 575 mm |
Profondeur | 147 mm |
Documentation
5 documents
Cahier d'atelier
Guide technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION