![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/657106-LEGRAND.jpg)
Coffret pour conteneur frigo 32A 3P+T 440V P17
P17
LEGRAND
Coffret pour conteneur frigo 32A 3P+T 440V P17
REF. 657106
EAN.
3245066571065
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A xp xxxV |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 238 mm |
Largeur | 120 mm |
Profondeur | 152 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION