![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401652-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul
XL³
LEGRAND
Coffret de branchement d'abonné XL³125 pour disjoncteur de branchement seul
REF. 401652
EAN.
3245064016520
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Nombres de rangées | 1 |
Largeur en nombre de modules | 18 |
Type de couverture | Optionnel |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Simple |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Porte pour transmission du signal | Oui |
Avec serrure | Oui |
Type de fermeture | Cylindre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Profondeur d'encastrement | 146 mm |
Hauteur d'encastrement | 296 mm |
Largeur d'encastrement | 446 mm |
Profondeur intérieure | 128 mm |
Borne de mise à la terre | Non |
Borne à conducteur neutre | Non |
---|---|
Rail DIN | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Finition CEM | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Hauteur | 300 mm |
Largeur | 450 mm |
Profondeur | 150 mm |
Capacité du tableau (en nombre de modules) | 18 |
Résistance aux chocs (IK) | IK09 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier d'atelier
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION