![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413025-LEGRAND-1000.jpg)
Coffret basique DRIVIA 13 modules à équiper 250x250mm avec 2 rails DIN
Drivia
LEGRAND
Coffret basique DRIVIA 13 modules à équiper 250x250mm avec 2 rails DIN
REF. 413025
EAN.
3245064130257
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type | Autre |
---|---|
Nombre de ports RJ45 | 0 |
Nombre de raccordements SAT/TV | 0 |
Nombre de cordons de brassage | 2 |
Nombre de raccordements sortants | 0 |
Ajout de départs possible | Oui |
Avec emplacement dédié pour équipements FAI | Oui |
Reception/connexion de ligne | Sans |
Avec alimentation intégrée | Non |
Avec raccordement de mise à la terre | Oui |
---|---|
Nombre de prises de courant | 0 |
Type de porte | Optionnel |
Avec répéteur de signal Wi-Fi | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Longueur | 250 mm |
Largeur | 250 mm |
Profondeur | 103.5 mm |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION