![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036978-WEB-R.jpg)
COFFRET ATLANTIC 600X800X300
Atlantic
LEGRAND
COFFRET ATLANTIC 600X800X300
REF. 036978
EAN.
3414970696878
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Fermé |
Type de porte | Double |
Couvercle/porte transparent(e) | Non |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 600 mm |
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 300 mm |
Profondeur d'encastrement | 305 mm |
Profondeur intérieure | 280 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 1.25 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 1.8 mm |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 7035 |
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 1 |
Possibilité de montage en saillie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Acier |
Type de traitement de la surface | Revêtement par poudre |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Oui |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Classe de protection | I |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Maintien de fonction | Autre |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
1 document
Fichier autocad
5 documents
Agrément
TUV GS-R 60175536
(1.67 Mo)
Agrément
VERITAS (BV)-03212/J0 BV
(0.59 Mo)
Agrément
OC / CB-FR703246
(0.59 Mo)
Agrément
UL listed cULus-E164087-19951122
(0.84 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION