![](https://dev-assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-058932-WEB-R.jpg)
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur
P17
LEGRAND
Coffret 2 prises P17 IP44 - 1 prise 2P+T 16A , 1 prise 3P+T 16A et 1 disjoncteur
REF. 058932
EAN.
3245060589325
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | 2x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 2 |
Protection | Commutateur LS |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 371 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 126 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
SÉLECTIONNER UNE ACTION