COFF.RAIL ENCAST.32A 4P+T 400V 66
LEGRAND
COFF.RAIL ENCAST.32A 4P+T 400V 66
REF. 057274
EAN.
3245060572747
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Prise CEE - 16 A | Sans |
---|---|
Prise CEE - 32 A | 1x32A5p400V |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Type de raccordement au secteur | Autre |
Manipulation | Encastré |
Classe de protection (IP) | IP66 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 310 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 145 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION