Aller au contenu principal
Logo print

Cloison de séparation pour Goulotte DLP-S à clippage direct ou universelle.

DLP-S LEGRAND

Cloison de séparation pour Goulotte DLP-S à clippage direct ou universelle.

REF. 638008 EAN. 3245066380087
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Modèle 1 pli
Adapté à la profondeur de canal 50 mm
Type de fixation Encliquetable
Longueur 2000 mm
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
Couleur Blanc
Résistance aux chocs (IK) Autre
Largeur 21.1 mm
Hauteur 41 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01198FR-06.pdf pdf (3.23 Mo)
Fiche technique
F01198EN-07.pdf pdf (3.22 Mo)
1 document
Fichier autocad
LG-638008.stp ifc (0.08 Mo)
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-01519-V01.01-EN.pdf pdf (0.59 Mo)