![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010478-WEB-R.jpg)
Cloison de séparation auto-adhésive pour goulotte DLP profondeur de 50mm
DLP
LEGRAND
Cloison de séparation auto-adhésive pour goulotte DLP profondeur de 50mm
REF. 010478
EAN.
3245060104788
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | 1 pli |
---|---|
Adapté à la profondeur de canal | 65 mm |
Type de fixation | Encliquetable |
Longueur | 2000 mm |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Couleur | Blanc |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 16.5 mm |
Hauteur | 60.8 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |