![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4451-BTICINO-1000.jpg)
Chrono-thermostat encastré Living Light - Blanc
Living Light
BTICINO
Chrono-thermostat encastré Living Light - Blanc
REF. N4451
EAN.
8012199813752
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Marche-arrêt |
---|---|
Type d'alimentation électrique | Pile non-rechargeable |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Oui |
Caractéristique de réglage | P |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Adapté aux climatiseurs | Oui |
Nombre de sorties refroidissement | 1 |
Valeur différentielle | 0.1-0.1 K |
Différence ajustable | Oui |
Température affichée | Oui |
Avec indication du bruit | Non |
Type de capteur | Capteur de résistance |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Nombre de modules (construction modulaire) | 3 |
Avec affichage | Oui |
Commande | Bouton |
Avec raccord d’eau | Non |
---|---|
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 5 A |
Classe de protection (IP) | Autre |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Antidéflagration | Non |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 66 mm |
Profondeur | 47 mm |
Classe de la température de contrôle | I |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | Autre |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION