Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation
dooxie
LEGRAND
Chaussette d'étanchéité à l'air dooxie pour installation basse consommation
REF. 600045
EAN.
3414971093171
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 78.3 mm |
Hauteur | 78.3 mm |
Profondeur | 38.2 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Incolore |
Documentation
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION