![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/35/350335-BTICINO-1000.jpg)
Châssis et support Sfera Robur 3 modules
Sfera
BTICINO
Châssis et support Sfera Robur 3 modules
REF. 350335
EAN.
8005543455432
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Nombre d'unités | 3 |
Sens de montage | Vertical |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION