![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/LN/BT-LN4285CW2-WEB-R.jpg)
Chargeur sans fil et module de charge USB Living Light typeA - 2 modules
Living Light
BTICINO
Chargeur sans fil et module de charge USB Living Light typeA - 2 modules
REF. LN4285CW2
EAN.
8005543587331
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 3000 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur d'appareil | 70 mm |
Hauteur d'appareil | 130 mm |
Profondeur d'appareil | 55 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 54 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION