![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F521-BTICINO-1000.jpg)
Centrale modulaire de gestion des charges et délestage MyHOME_Up - 1 module
MyHome
BTICINO
Centrale modulaire de gestion des charges et délestage MyHOME_Up - 1 module
REF. F521
EAN.
8005543402078
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Modèle | Compteur d'énergie |
Type de connexion | Direct |
---|---|
Puissance réactive | Non |
Homologation selon PTB | Non |
Interface d'impulsions S0 | Sans |
Changement de tarif | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION