![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067628-WEB-PR.jpg)
CELIANE with Netatmo Pack de démarrage pour une installation connectée
Céliane with Netatmo
LEGRAND
CELIANE with Netatmo Pack de démarrage pour une installation connectée
REF. 067628
EAN.
3414971015098
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Zigbee |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Modèle | Interface multiple |
Mode de pose | Encastré |
Nombre d'appareils max. par canal | 100 |
Protection contre le démontage | Oui |
Avec affichage LED | Non |
Possibilité de mise à jour | Oui |
Tension de fonctionnement | 230-250 V |
Type de tension | AC |
Protocole | TCP/IP |
Dépendant du fournisseur | Non |
Visualisation | Oui |
Serveur Web | Non |
Interface radio | Oui |
Interface IR | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
---|---|
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne automatique , Cable |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Adressable | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Interface produits connectés |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
3 documents
Notice
Notice
Notice
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706877/A1
(0.73 Mo)
Agrément
NF-NF012_2093/A1
(0.68 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3761 C
(0.22 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION