![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067320-LEGRAND-1000.jpg)
Céliane Tuner pour diffusion sonore 1 zone
Céliane
LEGRAND
Céliane Tuner pour diffusion sonore 1 zone
REF. 067320
EAN.
3245060673208
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'emplacements mémoire de programme | 8 |
---|---|
DAB+ | Non |
Récepteur ondes courtes (OC) | Non |
Ondes longues | Non |
Récepteur AM | Oui |
Récepteur FM | Oui |
Radio Internet | Non |
Affichage de la fréquence | Analogique |
RDS | Non |
Avec sortie numérique | Non |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 41.5 mm |
---|---|
Couleur | Autre |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 41.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION