Aller au contenu principal
Logo print
title

Cassette de remplacement N-PE pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA

- LEGRAND

Cassette de remplacement N-PE pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA

REF. 412300 EAN. 3414970517920
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Schéma de liaison IT Non
Schéma de liaison TN Oui
Schéma de liaison N-C Oui
Schéma de liaison TN-C-S Oui
Schéma de liaison TN-S Non
Schéma de liaison TT Non
Autre schéma de liaison Oui
Courant nominal de décharge In (8/20) 20 kA
Tension nominale AC 230 V
Tension max de régime permanent 320 V
Niveau de protection L-N 1.7 kV
Niveau de protection N-PE 1.5 kV
Fusible auxiliaire intégré Non
Taille (DIN) 1 TE
Avec contact de signalisation à distance Non
Signalisation au niveau de l'appareil Optique
Classe d'essai type 2 Oui
Classe de protection (IP) IP20

Documentation

2 documents
Guide technique
Notice
LE07586AA_1.pdf pdf (0.34 Mo)
2 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Agrément
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)