![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412298-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette de remplacement N-PE pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA
-
LEGRAND
Cassette de remplacement N-PE pour parafoudre basse tension typeT2 Imax 20kA
REF. 412298
EAN.
3414970518187
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Oui |
Schéma de liaison N-C | Oui |
Schéma de liaison TN-C-S | Oui |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 5 kA |
Tension nominale AC | 230 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
---|---|
Niveau de protection L-N | 1.2 kV |
Niveau de protection N-PE | 1.5 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Taille (DIN) | 1 TE |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
2 documents
Guide technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION