![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/003944-LEGRAND-1000.jpg)
Cassette rechange - parafoudres réf. 039 40/41/43
LEGRAND
Cassette rechange - parafoudres réf. 039 40/41/43
REF. 003944
EAN.
3245060039448
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Schéma de liaison IT | Non |
---|---|
Schéma de liaison TN | Non |
Schéma de liaison N-C | Non |
Schéma de liaison TN-C-S | Non |
Schéma de liaison TN-S | Non |
Schéma de liaison TT | Non |
Autre schéma de liaison | Oui |
Courant nominal de décharge In (8/20) | 5 kA |
Tension nominale AC | 400 V |
Tension max de régime permanent | 320 V |
---|---|
Niveau de protection | 1.2 kV |
Fusible auxiliaire intégré | Non |
Taille (DIN) | 1 TE |
Avec contact de signalisation à distance | Non |
Signalisation au niveau de l'appareil | Optique |
Classe d'essai type 2 | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION