![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-011606-WEB-F.jpg)
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 6A
-
LEGRAND
Cartouche cylindrique domestique 10,3x25,8mm sans voyant - 6A
REF. 011606
EAN.
3245060116064
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 10.3 mm |
---|---|
Taille | 10x26 mm |
Type de tension | AC |
Profondeur | 25.8 mm |
Tension assignée (Ue) | 250 V |
Classe de fonctionnement | Autre |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Finition du voyant indicateur | Autre |
---|---|
Fréquence de fonctionnement | 50-60 Hz |
Puissance de coupure | 6 kA |
Modèle | Fusible en céramique |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |