![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/61/611788-LEGRAND-1000.jpg)
Cadre de fixation pour appareillage entraxe 60mm
DLP-S
LEGRAND
Cadre de fixation pour appareillage entraxe 60mm
REF. 611788
EAN.
3245066117881
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Montage encastré | Non |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Oui |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7035 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 75 mm |
Hauteur | 71 mm |
Profondeur | 28 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION