![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401387-LEGRAND-1000.jpg)
Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées IP40 IK07 - 776x326x126mm
Drivia
LEGRAND
Cache pour coffret DRIVIA 13 modules 3 rangées IP40 IK07 - 776x326x126mm
REF. 401387
EAN.
3245064013871
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Porte de verrouillage |
---|---|
Finition porte à hublot | Non |
Finition porte pour verrouillage de sectionneur | Non |
Largeur | 326 mm |
Hauteur | 776 mm |
Profondeur | 126 mm |
Finition CEM | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Blanc |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Degré de protection (NEMA) | 1 |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION