Aller au contenu principal
Logo print

Cable tie Colring - w. 9 mm - L. 710 mm - sachet 100 pcs - black

Colring LEGRAND

Cable tie Colring - w. 9 mm - L. 710 mm - sachet 100 pcs - black

REF. 031816 EAN. 3245060318161
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Largeur de bande 9 mm
Longueur de bande 710 mm
Epaisseur de bande 2 mm
Résistance min. à la traction 770 N
Température de fonctionnement -15-85 °C
Température de montage 0-40 °C
Modèle Crantage intérieur
Fermeture à bande Languette/patte en plastique
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polyamide
Type de traitement de la surface Non traité
Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
Sans halogène Oui
Couleur Noir
Transparent Non
Champ d'inscription Sans
Fermeture amovible Non
Type de fixation Sans
Homologation UL Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00280FR-08.pdf pdf (0.43 Mo)
Fiche technique
F00280EN-08.pdf pdf (0.62 Mo)
2 documents
Agrément
PEP - Profil Environnemental Produit
LGRP-00897-V01.03-EN.pdf pdf (0.56 Mo)