![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031834-LEGRAND-1000.jpg)
Cable tie Colring - w 7.6 mm - L 290 mm - sachet 100 pcs - colourless
Colring
LEGRAND
Cable tie Colring - w 7.6 mm - L 290 mm - sachet 100 pcs - colourless
REF. 031834
EAN.
3245060318345
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur de bande | 7.6 mm |
---|---|
Longueur de bande | 290 mm |
Epaisseur de bande | 1.9 mm |
Résistance min. à la traction | 530 N |
Température de fonctionnement | -15-75 °C |
Température de montage | -10-40 °C |
Modèle | Crantage intérieur |
Fermeture à bande | Languette/patte en plastique |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyamide |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Incolore |
Transparent | Oui |
Champ d'inscription | Sans |
Fermeture amovible | Non |
Type de fixation | Sans |
Homologation UL | Oui |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Agrément
UL recogn-ZODZ E212478
(0.06 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION